HUBBELL CANADA
Image of BG-03 Bobine d'équilibre 3.0 - 7.0 lbs., BG-03
Image of BG-03 Bobine d'équilibre 3.0 - 7.0 lbs., BG-03
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics
play
ToolAssitPro - ERGO 2 Tool Balancers, Retrievers and Torque Reels
Image of BG-03 Bobine d'équilibre 3.0 - 7.0 lbs., BG-03

Bobine d'équilibre 3.0 - 7.0 lbs., BG-03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BG-03

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Bobine d'équilibre 3.0 - 7.0 lbs.

  • Construction robuste en acier avec finition cuite au four en polyester noir
  • Support de montage réglable renforcé avec chape forgée pour montage au plafond et trous supplémentaires pour fixation de la chaîne de sécurité
  • Ressort lubrifié en permanence,Comprend un clip pour outil de sécurité et un arrêt de câble réglable.
ERGO-YellowMedLogo
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

3 - 7

Catalog Number

BG-03

Série

BG – Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246008206

Dimensions

Longueur de câble active

8

Liée à la force

Capacité de charge

3 - 7