HUBBELL CANADA
Image of BG-20-L Bobine d'équilibre avec verrou 16.0 - 23.0 lbs., BG-20-L
Image of BG-20-L Bobine d'équilibre avec verrou 16.0 - 23.0 lbs., BG-20-L
play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics
play
ToolAssitPro - ERGO 2 Tool Balancers, Retrievers and Torque Reels
Image of BG-20-L Bobine d'équilibre avec verrou 16.0 - 23.0 lbs., BG-20-L

Bobine d'équilibre avec verrou 16.0 - 23.0 lbs., BG-20-L

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: BG-20-L

Nom de la collection: ToolAssistPro™

Bobine d'équilibre avec verrou 16.0 - 23.0 lbs.

  • Construction robuste en acier avec finition cuite au four en polyester noir
  • Support de montage réglable renforcé avec chape forgée pour montage au plafond et trous supplémentaires pour fixation de la chaîne de sécurité
  • Ressort lubrifié en permanence,Comprend un clip pour outil de sécurité et un arrêt de câble réglable.
ERGO-YellowMedLogo
ToolAssistPro-Logo

Général

Capacité de charge

16 - 23

Catalog Number

BG-20-L

Série

BG – Heavy Duty Series

Type

Reel

UPC

783246007971

Dimensions

Longueur de câble active

8

Liée à la force

Capacité de charge

16 - 23