Marque: Killark
No de catalogue: SSC Series
Les boîtiers Killark pour combinaison de chaînes solaires intègrent des caractéristiques de sécurité et de conception de pointe dans l'industrie, offrant une solution supérieure pour les applications solaires de niveau utilitaire.
Catalog Number
SSC Series
Matériau
FRP (Fiberglass Reinforced Polyester)
Type de couvercle
Interlocking
Courant nominal
Certification
cETLus 5030724
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Norme(s) de l'industrie
Plage de température
-40°C to 50°C