Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 863412
The Hubbell-Chance brand of pole line construction fasteners consist of machine and carriage bolts, flat, curved square and round washers, lock washers, washer nuts, locknuts, staples and lag screws. All products are designed and manufactured per applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
863412
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
4250 lb.
UPC
096359075127
Diamètre
0.38 in
Diamètre (mesures Impériales)
3/8 in
Dimensions
4.650 po x 0.610 po x 0.610 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
0.61 in
Largeur
0.61 in
Longueur
4.65 in
Longueur de la section filetée
3 in
Poids
0.17 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Référence d'enregistrement RUS
i - Bolt, carriage
Résistance à la traction
4250 lb.
Nombre d'unités sur la palette
15000
Quantité dans l'emballage
250