Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8888
Pole and crossarm components offered by the Hubbell-Chance brand includes braces, double-arming bolts, reinforcing plates and grid gains for crossarm support. Braces are offered in steel or Apitong wood and include V-type, side-arm and two-piece under arm and side mount styles.
Catalog Number
8888
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
18350 lb.
UPC
096359075837
Diamètre
0.75 in
Diamètre (mesures Impériales)
3/4 in
Dimensions
18.625 po x 1.125 po x 1.125 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.125 in
Largeur
1.125 in
Longueur
18.625 in
Poids
2.45 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Résistance à la traction
18350 lb.
Nombre d'unités sur la palette
900