Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: PS8894CW
Pole and crossarm components offered by the Hubbell-Chance brand includes braces, double-arming bolts, reinforcing plates and grid gains for crossarm support. Braces are offered in steel or Apitong wood and include V-type, side-arm and two-piece under arm and side mount styles.
Catalog Number
PS8894CW
Enduit
Galvanized, CSA G164-M
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Résistance à la traction
22000 lb.
UPC
096359400264
Diamètre
0.75 in
Diamètre (mesures Impériales)
3/4 in
Dimensions
24.00 po x 1.125 po x 1.125 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.125 in
Largeur
1.125 in
Longueur
24 in
Poids
3.11 lb
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
CSA C83.22
Résistance à la traction
22000 lb.
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
10