Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8866
Pole and crossarm components offered by the Hubbell-Chance brand includes braces, double-arming bolts, reinforcing plates and grid gains for crossarm support. Braces are offered in steel or Apitong wood and include V-type, side-arm and two-piece under arm and side mount styles.
Catalog Number
8866
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
UPC
096359075691
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
16.625 po x 1.000 po x 1.000 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1 in
Largeur
1 in
Longueur
16.625 in
Poids
1.73 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Référence d'enregistrement RUS
n - Bolt, double arming
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
960