Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8916
The Hubbell-Chance brand of pole line construction fasteners consist of machine and carriage bolts, flat, curved square and round washers, lock washers, washer nuts, locknuts, staples and lag screws. All products are designed and manufactured per applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
8916
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
18350 lb.
Type
Machine Bolts
UPC
096359075950
Diamètre
0.75 in
Diamètre (mesures Impériales)
3/4 in
Dimensions
16.750 po x 1.125 po x 1.125 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.125 in
Largeur
1.125 in
Longueur
16.75 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
2 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Référence d'enregistrement RUS
c - Bolt, machine
Résistance à la traction
18350 lb.
Nombre d'unités sur la palette
1200