Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8922
The Hubbell-Chance brand of pole line construction fasteners consist of machine and carriage bolts, flat, curved square and round washers, lock washers, washer nuts, locknuts, staples and lag screws. All products are designed and manufactured per applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
8922
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
18350 lb.
Type
Machine Bolts
UPC
096359075981
Diamètre
0.75 in
Diamètre (mesures Impériales)
3/4 in
Dimensions
22.750 po x 1.125 po x 1.125 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.125 in
Largeur
1.125 in
Longueur
22.75 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
2.59 lb
Référence d'enregistrement RUS
c - Bolt, machine
Résistance à la traction
18350 lb.
Nombre d'unités sur la palette
600