Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8812
The Hubbell-Chance brand of pole line construction fasteners consist of machine and carriage bolts, flat, curved square and round washers, lock washers, washer nuts, locknuts, staples and lag screws. All products are designed and manufactured per applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
8812
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
Type
Machine Bolts
UPC
096359075509
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
12.500 po x 1.000 po x 1.000 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1 in
Largeur
1 in
Longueur
12.5 in
Longueur de la section filetée
6 in
Mesure du poids
0.4 kg
Poids
1.1 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Référence d'enregistrement RUS
c - Bolt, machine
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
1800
Quantité dans l'emballage
50