Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8818
The Hubbell-Chance brand of pole line construction fasteners consist of machine and carriage bolts, flat, curved square and round washers, lock washers, washer nuts, locknuts, staples and lag screws. All products are designed and manufactured per applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
8818
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
Type
Machine Bolts
UPC
096359075554
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
18.813 po x 1.000 po x 1.000 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1 in
Largeur
1 in
Longueur
18.813 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
1.51 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Référence d'enregistrement RUS
c - Bolt, machine
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
1440
Quantité dans l'emballage
30