Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 8828
The Hubbell-Chance brand of pole line construction fasteners consist of machine and carriage bolts, flat, curved square and round washers, lock washers, washer nuts, locknuts, staples and lag screws. All products are designed and manufactured per applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
8828
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
Type
Machine Bolts
UPC
096359075608
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
28.00 po x 0.625 po x 0.625 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
0.625 in
Largeur
0.625 in
Longueur
28 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
2.26 lb
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
735