Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 29966
Hardware for deadending conductor and guy wires, offered by the Hubbell-Chance brand, consist of Thimbleye® and ovaleye bolts, banding, eyenuts and eyelets, guy attachments and guy markers. All products are designed and manufactured in compliance with applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
29966
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
UPC
096359069980
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
19.750 po x 2.750 po x 1.000 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1 in
Largeur
2.75 in
Longueur
19.75 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
1.88 lb
Référence d'enregistrement RUS
o - Bolt, eye, oval
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
1250