Marque: CHANCE Utility
No de catalogue: 5514
Hardware for deadending conductor and guy wires, offered by the Hubbell-Chance brand, consist of Thimbleye® and ovaleye bolts, banding, eyenuts and eyelets, guy attachments and guy markers. All products are designed and manufactured in compliance with applicable electric utility and communications industry standards.
Catalog Number
5514
Enduit
Galvanized, ASTM A-153
Matériau
Steel
Résistance à la traction
12400 lb.
Type
Thimbleye Bolts
UPC
096359072713
Diamètre
0.63 in
Diamètre (mesures Impériales)
5/8 in
Dimensions
17.000 po x 0.500 po x 1.500 po
Distance du pôle
N/A
Hauteur
1.5 in
Largeur
0.5 in
Longueur
17 in
Longueur de la section filetée
6 in
Poids
1.65 lb
Norme(s) de l'industrie
ANSI C135.1
Résistance à la traction
12400 lb.
Nombre d'unités sur la palette
1200