HUBBELL CANADA
Bond d'équipement électrique en acier inoxydable 304, laveuse, 34.50" L, WEEB-OCR
Image of WEEB-OCR Bond d'équipement électrique en acier inoxydable 304, laveuse, 34.50" L, WEEB-OCR
Image of WEEB-OCR Bond d'équipement électrique en acier inoxydable 304, laveuse, 34.50" L, WEEB-OCR

Bond d'équipement électrique en acier inoxydable 304, laveuse, 34.50" L, WEEB-OCR

Marque: WILEY

No de catalogue: WEEB-OCR

Weeb® Washer Electrical Equipment Bond (garantie de l'équipement électrique du lave-linge).

  • Fabriqué en acier inoxydable 304 résistant à la corrosion pour une durabilité et des performances exceptionnelles
  • élimine le besoin de préparation de surface et d'inhibiteur d'oxyde
  • un manuel détaillé spécifiant le matériel approprié, le couple et les informations de montage est disponible sur demande
  • UL467 reconnu pour les équipements de mise à la terre et de liaison
  • solutions de collage disponibles sur demande

Général

Application

WEEB washers offer a simple, low cost method to bond any non-conductive coated surfaces together reducing time, labor costs and the amount of copper wiring. WEEB's patented teeth pierce through most non-conductive coatings and embed into the underlying metal creating a bonding connection between the mounting surface and coated metal component that it is installed on or between.

Catalog Number

WEEB-OCR

Famille de produit

B1473

Matériau

304 Stainless Steel

Type d'article

4D

Type de produit

Mechanical

UPC

781810544532

UPC 14 Digit GTIN

00781810544532

Dimensions

Dimension - Taille des filets

-

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.16 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.36 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

N

Certification - ETL

Y

Certification - Homologué CSA

N

Certification - Reconnaissance UL

Y

Enregistré pour certification

UL2703 Recognized

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL2703 Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6000