HUBBELL CANADA
Image of 000038723707 Borne aérienne
Image of 000038723707 Borne aérienne

Borne aérienne

Marque: Burndy

No de catalogue: 000038723707

Borne d'air à embout de sécurité en aluminium répertoriée UL 1/2" X 24" - Protection contre la foudre.

  • UL Listed Air Terminals are available in a variety of materials and lengths
  • Available with a standard 2" taper or safety tipped

Général

Catalog Number

000038723707

Matériau

Aluminum

UPC

621945542686

Certifications et conformité

Fiche technique

UL Listed