HUBBELL CANADA
Borne à anneau, 14, 12, 10 AWG, montants 1/4 IN, 2 index, YAV10T345BOX
Image of YAV10T345BOX Borne à anneau, 14, 12, 10 AWG, montants 1/4 IN, 2 index, YAV10T345BOX
Image of YAV10T345BOX Borne à anneau, 14, 12, 10 AWG, montants 1/4 IN, 2 index, YAV10T345BOX

Borne à anneau, 14, 12, 10 AWG, montants 1/4 IN, 2 index, YAV10T345BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV10T345BOX

BORNE À LANGUETTE ANNULAIRE NON ISOLÉE, SANS SOUDURE, À COMPRESSION ET À USAGE INTENSIF.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV10T345BOX

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810514030

UPC 14 Digit GTIN

00781810514030

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/5 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.41 pouces

Dimension - D en pouces

0.58 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.94 pouces

Dimension - N en pouces

0.23 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

600