Marque: Burndy
No de catalogue: YAD1410M
Attribut - Type barillet
Long
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAD1410M
Famille de produit
COMPRESSION
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Ring Tongue
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810028186
UPC 14 Digit GTIN
00781810028186
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.31 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/32 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0.77 pouces
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8;#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8 - #10
Dimension - Taille du trou en pouces
0.20 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/5
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
20 AWG - 14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type d'emballage
Reel