HUBBELL CANADA
Borne à anneau de compression en cuivre non isolée., YAD1414
Image of YAD1414 Borne à anneau de compression en cuivre non isolée., YAD1414
Image of YAD1414 Borne à anneau de compression en cuivre non isolée., YAD1414

Borne à anneau de compression en cuivre non isolée., YAD1414

Marque: Burndy

No de catalogue: YAD1414

Borne à anneau de compression CU non isolée, Taille du câble : 20 - 14 AWG, Taille des montants : 1/4 IN, Longueur du fil dénudé : 9/32 IN, Emballage : En vrac.

  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • le long corps de joint brasé et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une fiabilité de conductivité optimale et une puissance de maintien après le sertissage
  • placage électro-étamé pour fournir une corrosion durable et durable résistance
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile
  • prise d'inspection pour un contrôle visuel facile de l'insertion du fil
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Application

For control wiring and other standard duty applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAD1414

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810806142

UPC 14 Digit GTIN

00781810806142

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.45 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.96 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.44 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000