Marque: Burndy
No de catalogue: YAV10R3
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV10R3
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
N
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
YAV-R
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810025215
UPC 14 Digit GTIN
00781810025215
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/5 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.41 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.22 in
Dimension - G en pouces
0.61 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
14 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.47 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
0,56 en
Dimension - N en pouces
0.23 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG - 10 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 12-AN 10
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 12;AN 10
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12;10
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
500