HUBBELL CANADA
Image of YAES10N11F Borne à anneau isolée en nylon, YAES10N11F
Image of YAES10N11F Borne à anneau isolée en nylon, YAES10N11F

Borne à anneau isolée en nylon, YAES10N11F

Marque: Burndy

No de catalogue: YAES10N11F

Borne à languette CU isolée nylon, Gamme de fils : 12-10 AWG, Taille des montants : #4 - #6, Emballage : En vrac, Longueur de la bande : 11/32 IN.

  • Conception de languette de fourche pour une installation plus rapide
  • la vis doit seulement être desserrée (pas complètement retirée) pour la terminaison

Général

Application

Power Connector

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAES10N11F

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

YAES-F

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à fourche

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810805022

UPC 14 Digit GTIN

00781810805022

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.32 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.22 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.28 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Dimension - N en pouces

0.14 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/20

Dimension - Z (pouces)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500