HUBBELL CANADA
Image of YAES14N7 Borne à anneau isolée en nylon, YAES14N7
Image of YAES14N7 Borne à anneau isolée en nylon, YAES14N7
Discontinué

Borne à anneau isolée en nylon, YAES14N7

Marque: Burndy

No de catalogue: YAES14N7

Remplacé par:

YAES14N6

Borne à anneau en cuivre isolée nylon, Gamme de fils : 16-14 AWG, Taille des montants : #4-#6, étamé, emballage : En vrac, Longueur de la bande : 7/32 IN.

  • Corps en cuivre monobloc intégré/poignée isolante et conception de décharge de traction du fil pour des caractéristiques de résistance physique améliorées par rapport à une conception multi-pièces
  • fabriqué en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • la joint brasée offre une plus forte conception du corps, minimise toute fente possible et élimine le pliage
  • dentelures intérieures profondes du corps et entrée d'entonnoir lisse pour d'excellentes valeurs de conductivité et de résistance à l'arrachement ainsi qu'une insertion facile du fil
  • l'isolation est verrouillée en place, ne se tord pas éteint, en maintenant les valeurs diélectriques appropriées
  • électro-étamé pour une résistance durable et durable à la corrosion
  • code couleur et clairement commercialisé pour une identification rapide et facile de la taille du fil
  • la languette annulaire fournit une terminaison sécurisée sous la tête de vis qui ne peut pas être retirée sans avoir terminé retrait de la vis, permettant d'empiler deux ou plusieurs bornes sur un montant commun

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAES14N7

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810804766

UPC 14 Digit GTIN

00781810804766

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.28 in

Dimension - G en pouces

0.15 in

Dimension - Largeur (pouces)

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.91 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4 - #6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000

Type d'emballage

Bulk