HUBBELL CANADA
Image of YAEV1CH1 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV1CH1
Image of YAEV1CH1 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV1CH1
Discontinué

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV1CH1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV1CH1

Borne à anneau, droite, 600 V, 0.76 in W, 2.48 in L, isolation en nylon, étamée, 1 AWG, AN 1, taille de montant 1/4 in.

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV1CH1

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

600

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810318058

UPC 14 Digit GTIN

00781810318058

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0,57 pouce

Dimension - D en pouces

0.76 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.76 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.48 pouces

Dimension - N en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.38 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 1

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau