HUBBELL CANADA
Image of YAEV2CH4 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV2CH4
Image of YAEV2CH4 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV2CH4
Discontinué

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV2CH4

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV2CH4

Bornes à anneau, 2 max. Dia. d'isolation : .52" manchon, Couleur : Rouge, 1/2, 2.49 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max.

Caractéristiques : languette double épaisseur, fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce, électro-étamée, code couleur, isolation en nylon verrouillée en place, isolation en nylon 300 volts.

Général

Application

For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV2CH4

Code de couleur

Red

Famille de produit

COMPRESSION

Indicateur EU RoHs

Isolation

Y

Marque des goujons

TERMINALS, INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

YAEV-H

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810039748

UPC 14 Digit GTIN

00781810039748

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0,57 pouce

Dimension - D en pouces

0.85 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.77 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.49 pouces

Dimension - N en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.47 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 2

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 2

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau