Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV2CL
Application
For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV2CL
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Spécification militaire
MS25036
Type
YAEV-L, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810027486
UPC 14 Digit GTIN
00781810027486
Dimension - B Longueur en pouces
0,57 pouce
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.69 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.03 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - P en pouces
0.18 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.35 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 2
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
59200
Quantité dans l'emballage
200