HUBBELL CANADA
Image of YAEV4CH3 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV4CH3
Image of YAEV4CH3 Borne à anneau isolée en nylon, YAEV4CH3
Discontinué

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV4CH3

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV4CH3

Bornes à anneau, 4 max. isolées. Dia. : .44" manchon, Couleur : Jaune, 8-10, 1.87 in L, Nylon isolé pour isolation expansée, 600 Volts Max.

Caractéristiques : languette double épaisseur, fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce, électro-étamée, code couleur, isolation en nylon verrouillée en place, isolation en nylon 300 volts.

Général

Application

For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV4CH3

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indicateur EU RoHs

Indice de matrice

437

Isolation

Y

Marque des goujons

TERMINALS, INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Type

YAEV-H

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810039663

UPC 14 Digit GTIN

00781810039663

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.44 pouces

Dimension - D en pouces

0.53 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/2

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.86 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.2 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.28 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 4

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 4

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4

Tailles (calibres) de conducteurs

4 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau