Marque: Burndy
No de catalogue: YAEV6CH1
Caractéristiques : conçu pour s'adapter à des diamètres d'isolation de conducteur plus grands, fabriqué à partir d'un tube en cuivre électrolytique pur sans soudure plaqué étain d'une seule pièce pour une conductivité et une ductilité maximales, les manchons isolants à code couleur sont verrouillés en position, le trou d'inspection permet un contrôle visuel de l'insertion du fil, répond aux exigences de SAE-AS7928, adaptateur de montage sur banc BMY BNCH-MT disponible, diamètre d'isolation (maximum) : 0,38 po, outils, numéro de catalogue Die Nest, pénétrateur de matrice Numéro de catalogue : Y29NC, outil Y29BH, nid de matrice DEV6L, pénétrateur de matrice Y29PLE-1, longueur de bande de fil : 1/2 po, code couleur : bleu, finition : étamé, outil d'installation : HYTOOL, HYPRESS : MY28-6, Y35, outil Y39 avec jeu de matrices U6CET.
Application
For Larger Conductor Insulation Diameters
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAEV6CH1
Code de couleur
Blue
Famille de produit
COMPRESSION
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
436
Isolation
Y
Marque des goujons
INSULUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
INSULUG™
Plaqué
Y
Type
YAEV-H, Heavy Duty
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Étain
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810038093
UPC 14 Digit GTIN
00781810038093
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.42 pouces
Dimension - D en pouces
0.52 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.48 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.72 pouces
Dimension - N en pouces
0.24 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.2 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Z (pouces)
0.28 in
Tension maximale
600 V
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation
AN 6
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486;Military Specified (Mil-Spec)
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau