HUBBELL CANADA
Image of YAEV6CL1M Borne à anneau isolée en nylon, YAEV6CL1M
Image of YAEV6CL1M Borne à anneau isolée en nylon, YAEV6CL1M

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV6CL1M

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV6CL1M

Bornes en cuivre à usage intensif isolées nylon, anneau, AN - 6, montant #8 - #10, bleu.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Application

For Very Demanding High Vibration Applications Encountered In Aircraft And Aboard Ships As Well As Motor Lead Applications In Hospitals, Industrials And Generating Plants

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV6CL1M

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

INSULUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type

YAEV-L, Heavy Duty, Tape Mounted

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810033517

UPC 14 Digit GTIN

00781810033517

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.42 pouces

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 pouces

Dimension - N en pouces

0.24 in

Dimension - P en pouces

0.13 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.29 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 6

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 6

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486;Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

92500

Quantité dans l'emballage

500