HUBBELL CANADA
Image of YAEV6CL2M Borne à anneau isolée en nylon, YAEV6CL2M
Image of YAEV6CL2M Borne à anneau isolée en nylon, YAEV6CL2M

Borne à anneau isolée en nylon, YAEV6CL2M

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEV6CL2M

Bornes en cuivre à usage intensif isolées nylon, anneau, AN - 6, montant 3/8", bleu.

  • Languette double épaisseur pour une fiabilité et une capacité électrique maximales ainsi qu'une languette de borne extra solide
  • fabriquée à partir de cuivre électrolytique pur d'une seule pièce — haute conductivité, faible résistance sans joints à fendre plus ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage
  • électro-étamé pour fournir une longue durée de vie. -résistance durable à la corrosion
  • l'isolation en nylon est verrouillée en place - l'isolation ne bougera pas ou ne se déformera pas
  • isolation en nylon de 600 volts offrant une rigidité diélectrique élevée et une stabilité dans des conditions environnementales huileuses exigeantes
  • code couleur fournissant une rapidité, sélection facile du connecteur de la taille du fil

Général

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAEV6CL2M

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

INSULUG™

Plaqué

Y

Spécification militaire

MS25036

Type d'isolant

Nylon

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810033524

UPC 14 Digit GTIN

00781810033524

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0.42 pouces

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.60 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.68 en

Dimension - N en pouces

0.3 in

Dimension - P en pouces

0.13 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.35 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

600 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 6

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 6

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL486
  • Military Specified (Mil-Spec)

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

500