HUBBELL CANADA
Borne à anneau isolée en vinyle ; 600 V maximum ; 105 degrés maximum, BA14E14M
Image of BA14E14M Borne à anneau isolée en vinyle ; 600 V maximum ; 105 degrés maximum, BA14E14M
Image of BA14E14M Borne à anneau isolée en vinyle ; 600 V maximum ; 105 degrés maximum, BA14E14M

Borne à anneau isolée en vinyle ; 600 V maximum ; 105 degrés maximum, BA14E14M

Marque: Burndy

No de catalogue: BA14E14M

Borne à anneau isolée en vinyle ; 600 V maximum ; 105 degrés maximum.

  • Terminal à anneau en vinyle regroupé sur une bande de support en mylar pour un sertissage à volume élevé
  • conforme à la norme IEA-468-B
  • peut être intégré à des machines à faisceaux de câbles entièrement autonomes

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

BA14E14M

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Matériau

Copper

Nom de commerce

VINYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type d'isolant

Vinyl

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810028988

UPC 14 Digit GTIN

00781810028988

Dimensions

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.40 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.99 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

10/37

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Dimensions

0.71 po x 0.23 po x 0.23 po

Hauteur

0.23 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.23 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

0.71 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

16 AWG;15 AWG;14 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG-14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau