Marque: Burndy
No de catalogue: YHSA14K8
Application
For Use On Copper Conductor
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YHSA14K8
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type
YHS, Heat Shrink
Type d'isolant
Heat Shrink
Type de connecteur
Terminal à anneau
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810476970
UPC 14 Digit GTIN
00781810476970
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2/9 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,22 pouce
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
30 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.32 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.18 pouces
Dimension - N en pouces
0.16 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
#8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8
Dimension - Taille du trou en millimètres
4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.17 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/6
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
16 AWG;15 AWG;14 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
16 AWG-14 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
16 AWG - 14 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
16 AWG;14 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
16 - 14 AWG
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
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
Terminal à anneau
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
100
Type d'emballage
Bag