HUBBELL CANADA
Borne boulonnée alu, câble vers plat, 600-900 kcmil(Al/Cu),477-795 kcmil(ACSR), 2 trous pour tampon NEMA, NAR42A2N
Image of NAR42A2N Borne boulonnée alu, câble vers plat, 600-900 kcmil(Al/Cu),477-795 kcmil(ACSR), 2 trous pour tampon NEMA, NAR42A2N

Borne boulonnée alu, câble vers plat, 600-900 kcmil(Al/Cu),477-795 kcmil(ACSR), 2 trous pour tampon NEMA, NAR42A2N

Marque: Burndy

No de catalogue: NAR42A2N

Borne boulonnée alu, câble vers plat, 600-900 kcmil(Al/Cu),477-795 kcmil(ACSR), 2 trous de tampon NEMA.

Caractéristiques : borne en alliage d'aluminium pour joindre une large gamme de câbles en cuivre ou en aluminium à un tampon en cuivre ou en aluminium, correctement proportionné pour minimiser la corrosion des conducteurs due à l'action galvanique, perçage dans le tampon conforme aux normes NEMA, installation à une clé, PENETROX un composé à joint recommandé sur les surfaces de contact, disponible avec un tampon à 45 degrés, matériel de serrage du conducteur : 1/2 po, type de fil : ACSR, aluminium, cuivre, configuration du tampon : décalage droit, installation Couple : 300 IN-LB

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 x 3 - 2 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

NAR42A2N

Conception à embrochage

Body And Cap

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Installation avec une seule clé

Y

Marque des goujons

SUBSTATION CONNECTOR

Matériau

Aluminum Alloy

Matériel - quincaillerie

Aluminum

Plaqué

N

Type

NAR-A

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

UPC

781810003862

UPC 14 Digit GTIN

00781810003862

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.50 pouces

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-3/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

84.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

3.31 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

173 mm

Dimension - Largeur (pouces)

3.00 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.00 in

Dimension - Largeur en millimètres

76 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.81 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

477. (30/7) Hen kcmil-795 (30/19) Mallard kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

477. (30/7) Hen kcmil;500.0 (30/7) Heron kcmil;556.5 (24/7) Parakeet kcmil;556.5 (26/7) Dove kcmil;556.5 (30/7) Eagle kcmil;605 (24/7) Peacock kcmil;605 (26/7) Squab kcmil;605 (30/19) Teal kcmil;636 (24/7) Rook kcmil;636 (26/7) Grosbeak kcmil;636 (30/19) Egret kcmil;666.6 (24/7) Flamingo kcmil;715.5 (54/7) Crow kcmil;715.5 (24/7) Stilt kcmil;715.5 (26/7) Starling kcmil;715.5 (30/19) Redwing kcmil;795 (54/7) Condor kcmil;795 (26/7) Drake kcmil;795 (30/19) Mallard kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

600 kcmil-900 kcmil

Conducteurs - AL taille Str

600 kcmil;636 kcmil;650 kcmil;700 kcmil;715 kcmil;750 kcmil;795 kcmil;800 kcmil;874 kcmil;900 kcmil

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

  • AL C Str-Size
  • ACSR C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

300 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

2 x 3 - 2 holes

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1080

Quantité dans l'emballage

4