HUBBELL CANADA
Borne à compression ; #20- #14 AWG ; #4-#6 montant, YAV14Z5BOX
Image of YAV14Z5BOX Borne à compression ; #20- #14 AWG ; #4-#6 montant, YAV14Z5BOX
Image of YAV14Z5BOX Borne à compression ; #20- #14 AWG ; #4-#6 montant, YAV14Z5BOX

Borne à compression ; #20- #14 AWG ; #4-#6 montant, YAV14Z5BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV14Z5BOX

Borne à compression non isolée avec languette à fourche et enveloppe sans couture ; 20-14 AWG ; 4-6 ; .89 in L ; .31 in W ; Nylon isolé.

  • La conception de la languette de fourche à bride permet une installation rapide car il suffit de desserrer la vis pour la terminaison
  • les brides à l'extrémité de la borne à fourche aident à empêcher une borne légèrement desserrée de se déconnecter complètement de la vis
  • les brides facilitent la refixation d'une borne desserrée

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Shrouded

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Fork

Catalog Number

YAV14Z5BOX

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Fork Tongue

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810021675

UPC 14 Digit GTIN

00781810021675

Dimensions

Diamètre de l'isolant de câble - maximum

0.15 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,27 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.86 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#5;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Z (pouces)

0.13 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

20 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 20-AN 14

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 20;AN 18;AN 16;AN 14

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

20;18;16;14

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à fourche à bride

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200