HUBBELL CANADA
Image of YNA36R15 Borne à compression à deux trous, 15 degrés, YNA36R15
Image of YNA36R15 Borne à compression à deux trous, 15 degrés, YNA36R15

Borne à compression à deux trous, 15 degrés, YNA36R15

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA36R15

HYLUG™, Borne de compression en aluminium pour ACSR et câble aluminium toronné, 477 Kcmil ACSR, 500-556.5 Kcmil câble aluminium, 15 degrés, Matrice Index 720.

  • Aluminum Compression Terminal
  • 15 Degree Angle
  • 2-Hole

Général

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree

Catalog Number

YNA36R15

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

720

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810180211

UPC 14 Digit GTIN

00781810180211

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.41 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

244 mm

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1.96 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.96 in

Dimension - Longueur côté A en pouces

9.62 in

Dimension - Longueur côté B en pouces

9.47 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9,62 pouces

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

477.0 (24/7) Flicker kcmil-477.0 (26/7) Hawk kcmil

Conducteurs - ACSR taille Str

477.0 (24/7) Flicker kcmil;477.0 (26/7) Hawk kcmil

Conducteurs - AL plage de tailles Str

500-556.5

Conducteurs - AL taille Str

500;550;556.5
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
Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

15 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1350

Quantité dans l'emballage

15