HUBBELL CANADA
Borne à compression en aluminium, 1113-1351,5 kcmil, 345 kV, YNA52RT30
Image of YNA52RT30 Borne à compression en aluminium, 1113-1351,5 kcmil, 345 kV, YNA52RT30
Image of YNA52RT30 Borne à compression en aluminium, 1113-1351,5 kcmil, 345 kV, YNA52RT30

Borne à compression en aluminium, 1113-1351,5 kcmil, 345 kV, YNA52RT30

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA52RT30

Borne à compression en aluminium, 1113-1351,5 kcmil, 345 kV.

  • Aluminum Compression Terminal
  • 30 Degree Angle

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

30 Degree

Catalog Number

YNA52RT30

Famille de produit

Transmission>ACSR>Terminals

Indice de matrice

728

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de produit

Compression

UPC

781810046272

UPC 14 Digit GTIN

00781810046272

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

6,36 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

308 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.22 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

12,11 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

1113 (54/19) Finch-1272 (54/19) Pheasant

Conducteurs - ACSR taille Str

1113 (54/19) Finch;1272 (54/19) Pheasant

Conducteurs - AL plage de tailles Str

1351.5-1500

Conducteurs - AL taille Str

1351.5;1400;1431.0;1500
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
Attribut physique - Orientation sur la fondation

30 Degree

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

450

Quantité dans l'emballage

5