HUBBELL CANADA
Borne à compression en aluminium, 2 156-2 167 kcmil, 345 kV, YNA594RT90
Image of YNA594RT90 Borne à compression en aluminium, 2 156-2 167 kcmil, 345 kV, YNA594RT90

Borne à compression en aluminium, 2 156-2 167 kcmil, 345 kV, YNA594RT90

Marque: Burndy

No de catalogue: YNA594RT90

Borne à compression en aluminium, 2 156-2 167 kcmil, 345 kV.

  • Aluminum Compression Terminal
  • 90 Degree Angle

Général

Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree Angle

Catalog Number

YNA594RT90

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYLUG™

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Terminal

Type de matériel - chemise/manchon

Aluminum

UPC

781810180488

UPC 14 Digit GTIN

00781810180488

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

7.88 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

2.6 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

242 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

3.75 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

9.53 pouces

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR plage de tailles Str

2300

Conducteurs - ACSR taille Str

2300

Conducteurs - AL plage de tailles Str

2500

Conducteurs - AL taille Str

2500
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
Attribut physique - Orientation sur la fondation

90 Degree Angle

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Quantité dans l'emballage

2