Marque: Burndy
No de catalogue: YNA49RT90
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Catalog Number
YNA49RT90
Famille de produit
Transmission>ACSR>Terminals
Indice de matrice
727
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de matériel - chemise/manchon
Aluminum
Type de produit
Compression
UPC
781810100059
UPC 14 Digit GTIN
00781810100059
Dimension - B Longueur en pouces
5.18 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.97 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
167 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.56 en
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
1000 (61)-1200 (61)
Conducteurs - ACAR taille Str
1000 (61);1100 (61);1200 (61)
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
900 (54/7) Canary-1113 (54/19) Finch
Conducteurs - ACSR taille Str
900 (54/7) Canary;954 (54/7) Cardinal;1033.5 (54/7) Curlew;1113 (54/19) Finch
Conducteurs - AL plage de tailles Str
1033.5-1272.2
Conducteurs - AL taille Str
1033.5;1100;1192.5;1200;1272.2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Orientation sur la fondation
90 Degree
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5