Marque: Burndy
No de catalogue: YA29A3
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA29A3
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
324
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-A-TN
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810755006
UPC 14 Digit GTIN
00781810755006
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.45 pouces
Dimension - D en pouces
3.11 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.92 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
134 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.26 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-5/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.28 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.73 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
250 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
5280
Quantité dans l'emballage
5