Marque: Burndy
No de catalogue: YA32A5
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA32A5
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
472
Marque des goujons
COMPRESSION TERMINAL
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-L-NT
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810113523
UPC 14 Digit GTIN
00781810113523
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.26 pouces
Dimension - D en pouces
1.89 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
125 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.93 pouces
Dimension - N en pouces
0.44 in
Dimension - Taille des filets
3/8
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.45 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
400 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
400 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
400 KCMIL
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
400 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
400 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
16