Marque: Burndy
No de catalogue: YA34A8NT119
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA34A8NT119
Code de couleur
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
300
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810275771
UPC 14 Digit GTIN
00781810275771
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-5/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.34 pouces
Dimension - D en pouces
3.01 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.32 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
141 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.54 pouces
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Taille des filets
3/8
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
2.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
500 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
500 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - Homologué CSA
Oui
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
2960
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
10