Marque: Burndy
No de catalogue: YA36A1
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA36A1
Code de couleur
Black
Indice de matrice
473
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-A, Dual Rated
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810761205
UPC 14 Digit GTIN
00781810761205
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.47 pouces
Dimension - D en pouces
1.88 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
148 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.97 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2 7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
5.82 pouces
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Taille des filets
5/8 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Z (pouces)
1.00 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
600 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
600 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
600 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
2112
Quantité dans l'emballage
2