Marque: Burndy
No de catalogue: YA36A3
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA36A3
Code de couleur
Black
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
473
Marque des goujons
TERMINALS, HYLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA36A3
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810761250
UPC 14 Digit GTIN
00781810761250
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2.47 pouces
Dimension - D en pouces
3.15 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.44 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
180 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.62 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
2 7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
7.09 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
3/8
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.77 in
Hauteur de l'emballage
3.45 in
Largeur de l'emballage
4.95 in
Longueur de l'emballage
7.6 in
Poids de l'emballage
5.48 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
600 KCMIL
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
600 kcmil
Conducteurs - AL taille Str
600 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
600 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Nombre d'unités sur la palette
2304
Quantité dans l'emballage
48