Marque: Burndy
No de catalogue: YA4CA3
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA4CA3
Code de couleur
Green
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
375
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
YA-A, Dual Rated
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810751800
UPC 14 Digit GTIN
00781810751800
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 pouces
Dimension - D en pouces
0.87 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.43 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
57 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.80 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.25 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille des filets
5/16 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/16
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.46 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4 AWG
Conducteur - Matériau
ALUMINUM / COPPER
Conducteurs - AL plage de tailles Str
4 AWG
Conducteurs - AL taille Str
4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
DOUBLE COTE
Quantité dans l'emballage
10