HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, anneau, 22-18 AWG, montants 1/4", baril long, étamée, T1814
Image of T1814 Borne à compression en cuivre, anneau, 22-18 AWG, montants 1/4", baril long, étamée, T1814
Image of T1814 Borne à compression en cuivre, anneau, 22-18 AWG, montants 1/4", baril long, étamée, T1814

Borne à compression en cuivre, anneau, 22-18 AWG, montants 1/4", baril long, étamée, T1814

Marque: Burndy

No de catalogue: T1814

Borne à compression en cuivre, à anneau, 22-18 AWG, montants 1/4", baril long, étamée.

T1814.

  • Constructed of pure electrolytic copper for maximum conductivity, low resistance and ductility for excellent crimp forming properties
  • Long brazed seam barrel and deep V groove inner serrations provide optimal conductity, reliability and holding power after crimping
  • Wire range is clearly marked on terminal for easy identification
  • Long neck terminal permits easy bending and stacking of several terminals on a common stud
  • Construit en cuivre électrolytique pur pour une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formage de sertissage 
  • le long corps à couture brasée et les dentelures intérieures profondes à rainure en V offrent une conductivité, une fiabilité et une puissance de maintien optimales après le sertissage 
  • la plage de fils est clairement marquée sur le terminal pour une identification facile 
  • la borne à col long permet de plier et d'empiler facilement plusieurs bornes sur un goujon commun

Général

Application

For Control Wiring And Other Standard Duty Applications

Attribut - Type barillet

Long

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

T1814

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810723166

UPC 14 Digit GTIN

00781810723166

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

13/50 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.26 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

24

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.40 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.95 pouces

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille max. du diamètre en pouces

0.06 in

Dimension - Z (pouces)

0.49 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Plage de conducteurs

#22 AWG to #18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200