HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour la mise à la terre ; 2 trous, YGA6C2NTN
Image of YGA6C2NTN Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour la mise à la terre ; 2 trous, YGA6C2NTN
Image of YGA6C2NTN Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour la mise à la terre ; 2 trous, YGA6C2NTN

Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour la mise à la terre ; 2 trous, YGA6C2NTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGA6C2NTN

Borne à compression en cuivre HYLUG™ pour la mise à la terre ; 2 trous ; montants de 1/2" ; espacement de 1-3/4" ; baril long ; convient à #6 AWG ; étamé : #6 AWG ; étamé.

  • Borne de terre à compression irréversible spécialement conçue pour les applications de mise à la terre
  • Chaque connecteur est doté d'un trou de sonde d'inspection pour garantir une bonne insertion du câble
  • Répertorié UL467
  • Acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Répertorié UL486A
  • Prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGA6C2NTN

Code de couleur

Blue

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>Terminals

Indice de matrice

7;374

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810359235

UPC 14 Digit GTIN

00781810359235

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.09 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.29 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

112 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.41 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2/5 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.40 pouces

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

100