HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre non isolée, anneau, #22 - #18 AWG, montant #4- #6, YAV18L33BOX
Image of YAV18L33BOX Borne à compression en cuivre non isolée, anneau, #22 - #18 AWG, montant #4- #6, YAV18L33BOX
Image of YAV18L33BOX Borne à compression en cuivre non isolée, anneau, #22 - #18 AWG, montant #4- #6, YAV18L33BOX

Borne à compression en cuivre non isolée, anneau, #22 - #18 AWG, montant #4- #6, YAV18L33BOX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV18L33BOX

Borne à compression en cuivre non isolée, anneau, #22 - #18 AWG, montant #4- #6.

  • Fabriqué à partir de tubes en cuivre électrolytique pur sans soudure pour fournir une conductivité maximale, une faible résistance et une excellente ductilité pour le sertissage
  • Conception de baril à sertir tubulaire sans joint - Aucun joint à fendre, ce qui entraîne une connexion électrique de très haute qualité, peut également être utilisée sur un conducteur solide
  • Languette double épaisseur Structurellement une languette de borne très solide
  • produit à partir de cuivre tubulaire, un matériau en cuivre supplémentaire garantit que le connecteur à compression fonctionnera plus froid que les conducteurs qu'il connecte
  • corps biseauté à l'intérieur pour une entrée de câble facile, en particulier pour les câbles flexibles. conducteurs
  • le trou d'inspection permet un contrôle visuel facile de l'insertion correcte du conducteur
  • électro-étamé pour une résistance à la corrosion durable et durable

Général

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV18L33BOX

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Ring Tongue

Type de connecteur

Terminal à anneau

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810533956

UPC 14 Digit GTIN

00781810533956

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,27 pouce

Dimension - D en pouces

0.33 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.13 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

16 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.25 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

9/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.63 pouces

Dimension - N en pouces

0.12 in

Dimension - Taille du goujon en pouces

#4;#5;#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#4 - #6

Dimension - Taille du trou en pouces

0.15 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/20

Dimension - Z (pouces)

0.18 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

22 AWG;20 AWG;18 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

22 AWG-18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

1 (1)-2 (7)

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 22-AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 22;AN 20;AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

1 (1);1 (7);1 (10);1 1/2 (1);1 1/2 (7);1 1/2 (16);1 1/2 (41);2 (7)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

22 AWG;20 AWG;18 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal à anneau

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1200