Marque: Burndy
No de catalogue: YA292LH99TZ
2HL,STDBRL,ÉTAIN ZINC, 4/0 AWG CLASSE M, CU
Application
The use of Tin-Zinc is becoming more prevalent. We are seeing this used in appliances, aerospace, automotive, electrical connectors, marine equipment, mining, and other industries
Catalog Number
YA292LH99TZ
Code de couleur
Purple
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
15
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
COPPER TUBING
Type
Cable to Flat
UPC
621945555754
Dimension - B Longueur en pouces
1.94 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.10 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8 in
Épaisseur
0.16 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
5.5 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Indicateur EU RoHs
Nombre d'unités sur la palette
6000
Quantité dans l'emballage
25