Marque: Burndy
No de catalogue: YA2CL50
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA2CL50
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810050118
UPC 14 Digit GTIN
00781810050118
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 pouces
Dimension - D en pouces
1.77 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.42 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
87 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
15/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.42 pouces
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.88
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.91 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
23.8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.94
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Z (pouces)
0.89 in
Dimensions
3.42 po x 1.19 po x 0.13 po
Hauteur
0.13 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1.19 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
3.42 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
17400
Quantité dans l'emballage
50