HUBBELL CANADA
Image of YA27L45 Borne à compression en cuivre, YA27L45
Image of YA27L45 Borne à compression en cuivre, YA27L45
play

Borne à compression en cuivre, YA27L45

Marque: Burndy

No de catalogue: YA27L45

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre, code 3/0 AWG, 150 Navy, montants 1/2", coudée à 45 degrés, corps standard.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA27L45

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

14

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810313572

UPC 14 Digit GTIN

00781810313572

Dimensions

Angle - fondation

45 °

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.00 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.62 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

61 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.91 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.41 pouces

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Épaisseur - fondation/plaque (?)

0.13 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

150 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

3/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

3/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24000

Quantité dans l'emballage

25