HUBBELL CANADA
Image of YA28G28 Borne à compression en cuivre, YA28G28
Image of YA28G28 Borne à compression en cuivre, YA28G28

Borne à compression en cuivre, YA28G28

Marque: Burndy

No de catalogue: YA28G28

Cu Tubing Hylug; 1 Hole w/o Inspection Window; 4/0 AWG Code,200 Navy; 600V-35kV; 1/2" stud; Long; Compression; 0.53 in BCD.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA28G28

Code de couleur

Purple

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type de connecteur

Terminal

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810085370

UPC 14 Digit GTIN

00781810085370

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 pouces

Dimension - D en pouces

1.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

75 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.00 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.97 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53 in

Dimension - Z (pouces)

0.56 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

Copper

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

200 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

4/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Quantité dans l'emballage

10